text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Construcția echipamentelor de producție

Construcția de echipamente este coloana vertebrală invizibilă a fiecărei instalații de producție moderne. Este interfața dintre simpla idee și producția în serie. Este vorba de mult mai mult decât simpla „construcție” de unelte: este vorba de proiectarea, fabricarea și furnizarea de dispozitive de fixare, dispozitive de prindere, ajutoare de asamblare și echipamente de testare extrem de specializate.

Nu există fiabilitate a proceselor fără o inginerie precisă a echipamentelor. Aceasta face ca procesele de producție să nu fie doar mai rapide, ci mai ales reproductibile și fiabile.

De ce standardizarea vă oferă avantajul decisiv

Într-un mediu în care presiunea timpului și eficiența costurilor stabilesc ritmul, „reinventarea roții” este un lux pe care aproape nicio companie nu și-l poate permite. Aici intervine colaborarea cu norelem. În loc să proiecteze fiecare componentă ca o piesă specială care necesită mult timp, proiectanții și tehnicienii se pot baza pe o gamă completă de elemente standard standardizate.

Avantajele sunt evidente:

  • Economii uriașe de timp: utilizarea de date CAD deja disponibile și de componente stocate reduce drastic timpul de proiectare și de asamblare.

  • Transparența costurilor: piesele standard sunt, de regulă, semnificativ mai ieftine decât realizările individuale la comandă și pot fi calculate imediat.

  • Interschimbabilitate ridicată: piesele de uzură pot fi înlocuite cu unele identice într-un timp foarte scurt, ceea ce minimizează timpii morți.

  • Calitate garantată: piesele noastre standardizate sunt supuse unor controale stricte de calitate, astfel încât să vă puteți baza pe precizia dispozitivelor dvs.

 

De la suporturi simple la echipamente de testare complexe

Fabricarea echipamentelor moderne se confruntă cu provocări din ce în ce mai complexe. Fie că este vorba de dispozitive auxiliare de montaj ergonomice pentru a ușura munca angajaților sau de echipamente de testare de înaltă precizie pentru asigurarea calității – cerințele privind flexibilitatea și stabilitatea sunt în continuă creștere.

norelem oferă spectrul complet în acest sens: de la sisteme de prindere și elemente de poziționare la module de manipulare și accesorii pentru construcția de dispozitive. În acest fel, vă ajutăm să vă optimizați procesele de producție și să ridicați eficiența la un nou nivel.

Aplicație: locul de muncă inteligent – Lean Production optimă

În producția modernă, stagnarea este cel mai mare dușman al eficienței. Deoarece fiecare sarcină de asamblare are cerințe individuale în ceea ce privește ergonomia, dotarea cu unelte și spațiul necesar, soluțiile standard rigide își ating adesea limitele.

Utilizarea sistemului norelem Lean Production arată cum construcția modernă de echipamente de producție depășește aceste provocări.

Fiecare sarcină este diferită – masa dumneavoastră de asamblare crește și ea

Un post de lucru eficient trebuie să fie mai mult decât o zonă de depozitare. Este un instrument reglat cu precizie. Fie că asamblați piese mici din diferite containere de depozitare cu front deschis sau integrați componente de mașini grele – condițiile cadru variază zilnic.

Mese de montaj, flexibile și modulare, cu norelem

Fiecare sarcină de asamblare este diferită!

O mare varietate de componente din lăzi de diferite dimensiuni, unelte pregătite pentru ca montajul să aibă loc rapid și fără erori, eventual mașini care au o conexiune electrică și iluminarea potrivită.  Toate acestea sunt condiții generale pe care trebuie să le îndeplinească o masă de montaj bună. Nu există probleme cu norelem Lean Production. 

Constructorul poate alege din nenumărate profiluri și, pentru a simplifica munca de proiectare, datele CAD pentru toate produsele pot fi descărcate direct din magazinul online. Cu numeroși conectori, suporturi pentru panouri și piese suplimentare, cum ar fi suporturile telescopice pentru ecrane, stația de lucru poate fi configurată rapid și eficient. 

Nu este important dacă este vorba de un singur element sau de dispunerea mai multor elemente unul lângă celălalt, în unghi sau în formă de U.  Cu suporturi de scule configurabile în mod liber, prize multiple de calitate industrială și lumini reglabile, sunt îndeplinite cele mai înalte cerințe. 

Montajul eficient începe cu proiectarea eficientă a meselor de montaj. 

Elemente standard și piese standard pentru construcția de echipamente de producție

În construcția de echipamente, se utilizează numeroase grupuri funcționale care trebuie personalizate în funcție de aplicație. norelem oferă o gamă largă de componente care permit o construcție precisă, stabilă și flexibilă.

 

Cele mai importante grupuri de produse includ: